(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก คือ โรเลอร์ ⌀48.6 · ความหนา t1.4
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | กว้าง (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | เคลือบฉนวน | วัสดุ เคลือบฉนวน | ความแข็ง เคลือบฉนวน (Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | สี เคลือบฉนวน | ชนิดมอเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะมอเตอร์ | รายละเอียดจำเพาะของท่อ | ความยาวสายไฟ (มิลลิเมตร) | สเปค แกน | ความเร็วรอบที่ ขนาดเกลียว (เมตร / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,936.57 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 290 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | - | 17 | ||
฿ 9,145.08 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 290 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 8,566.15 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 300 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 9,506.90 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 305 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 9,506.90 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 320 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 9,108.90 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 340 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | - | - | 17 | ||
฿ 9,506.90 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 350 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 9,506.90 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 352 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 8,298.40 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 360 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | - | 17 | ||
฿ 12,640.34 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 360 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | - | 17 | ||
฿ 13,848.86 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 370 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 13,848.86 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 385 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 7,719.47 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 48.6 | 400 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | - | 17 | ||
฿ 7,719.47 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 400 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | - | - | - | 17 | ||
฿ 13,812.68 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 410 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | - | - | 17 | ||
฿ 14,210.68 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 410 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 14,210.68 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 420 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 10,773.31 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 440 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | 1500 | - | 17 | ||
฿ 9,470.72 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 440 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | - | - | 17 | ||
฿ 8,660.23 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 448 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | - | 17 | ||
฿ 14,232.39 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 470 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค, เพลาคู่ D-cut | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 14,210.68 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 470 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 9,868.73 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 480 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 13,834.38 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 485 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค, เพลาคู่ D-cut | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | - | - | 17 | ||
฿ 13,812.68 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 485 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | - | - | 17 | ||
฿ 14,232.39 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 485 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 8,081.30 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 500 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | - | 17 | ||
฿ 10,411.48 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 513 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | 500 | - | 17 | ||
฿ 14,572.51 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 580 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 8,443.13 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 600 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | - | 17 | ||
฿ 9,651.64 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 600 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 9,651.64 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 600 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 14,934.35 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 620 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 14,934.35 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 650 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 14,934.35 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 670 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 8,804.96 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 700 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | - | 17 | ||
฿ 15,296.17 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 706 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 9,166.78 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 800 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | - | 17 | ||
฿ 10,375.30 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 800 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 15,079.08 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 900 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค, เพลาคู่ D-cut | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 10,737.12 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 900 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 17 | ||
฿ 14,232.39 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 1000 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | - | 60 | ||
฿ 14,666.59 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 54.6 | 1000 | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | พื้นผิว ทั้งหมด | ยางไนไตรล์ | 60 | สีดำ | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | - | 60 | ||
฿ 7,357.64 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 300 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | - | 60 | ||
฿ 9,977.28 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 340 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | 1000 | - | 60 | ||
฿ 9,108.90 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 340 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | - | - | 60 | ||
฿ 9,108.90 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 344 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | - | - | 60 | ||
฿ 8,298.40 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 383 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | - | 60 | ||
฿ 12,640.34 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 383 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | - | 60 | ||
฿ 9,108.90 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 383 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | - | - | 60 | ||
฿ 9,108.90 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 388 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | - | - | 60 | ||
฿ 7,719.47 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 400 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | - | 60 | ||
฿ 8,927.98 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 400 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 | ||
฿ 8,927.98 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 400 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 | ||
฿ 13,812.68 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 410 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | - | - | 60 | ||
฿ 11,750.25 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 418 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | 3000 | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 | ||
฿ 11,171.31 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 429 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | 1500 | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 | ||
฿ 9,868.73 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 480 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 | ||
฿ 9,470.72 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 48.6 | 488 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | - | - | 60 | ||
฿ 8,081.30 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 500 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | - | 60 | ||
฿ 12,423.25 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 500 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค, เพลาคู่ D-cut | - | - | - | 60 | ||
฿ 10,592.39 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 500 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | 1500 | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 | ||
฿ 8,891.80 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 500 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | - | - | 60 | ||
฿ 9,289.81 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 500 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 | ||
฿ 10,809.49 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 516 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | 500 | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 | ||
฿ 12,112.07 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 516 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | 3000 | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 | ||
฿ 13,364.01 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 525 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | - | 60 | ||
฿ 11,714.06 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 595 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | 3000 | - | 60 | ||
฿ 8,443.13 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 600 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | - | 60 | ||
฿ 12,075.89 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 615 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | 3000 | - | 60 | ||
฿ 11,460.79 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 618 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | 1000 | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 | ||
฿ 12,473.91 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 618 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | 3000 | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 | ||
฿ 10,592.39 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 628 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 | ||
฿ 10,592.39 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 665 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 | ||
฿ 10,194.38 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 688 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | - | - | 60 | ||
฿ 8,804.96 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 700 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | - | 60 | ||
฿ 13,146.90 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 700 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | - | 60 | ||
฿ 8,804.96 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 700 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | - | - | - | 60 | ||
฿ 10,013.47 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 700 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 | ||
฿ 9,615.45 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 700 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | - | - | 60 | ||
฿ 10,954.22 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 768 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 | ||
฿ 10,954.22 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 768 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 | ||
฿ 14,087.66 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 776 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | - | 60 | ||
฿ 9,166.78 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 800 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | - | 60 | ||
฿ 13,508.74 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 800 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | - | 60 | ||
฿ 10,375.30 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 800 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 | ||
฿ 10,375.30 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 800 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 | ||
฿ 14,449.50 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 825 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | - | 60 | ||
฿ 14,449.50 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 48.6 | 850 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | - | - | 60 | ||
฿ 10,737.12 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48.6 | 900 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | - | - | พูลเล่ย์ร่อง V | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | ด้วย มอเตอร์ | ประเภทเพลา | เพลา |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ | วัสดุ โรเลอร์ | STKM12 | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)(N) | 980 หรือน้อยกว่า | ขับรถ | มาตรฐาน | พาวเวอร์ซัพพลาย | 24 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง