(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิดเรียว, เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, รัศมีลูกกลิ้งด้านใน ⌀42.7, ไลน์ 900 มม.
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | ทรงเรียว ด้วย มอเตอร์ | ประเภทเพลา | เพลา |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ | วัสดุ โรเลอร์ | เสา สังกะสี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 42.7 |
กว้าง(มิลลิเมตร) | 600 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | เคลือบฉนวน | ไม่ |
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)(N) | 44.3 (50 Hz)/34.1 (60 Hz) | ขับรถ | มาตรฐาน |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 เฟส 200 โวลต์ | ความเร็วรอบที่ ขนาดเกลียว(เมตร / นาที) | 15 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PMT42AS-15-600-3-200 ในชุด ลูกกลิ้งทรงเรียว AC, ซีรี่ส์ PMT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง