(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· โรเลอร์ ⌀38สำหรับงานเบา · ความหนา t1.2
รหัสสินค้า |
---|
PM380AS-5-450-3-200 |
PM380AS-10-200-3-200 |
PM380AS-10-300-3-200 |
PM380AU-5-300-3-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | ขับรถ | ชนิดมอเตอร์ | ความเร็วรอบที่ ขนาดเกลียว (เมตร / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,561.62 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 67 วัน | 450 | มาตรฐาน | มอเตอร์มาตรฐาน | 5 | ||
฿ 5,850.73 | CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | มาตรฐาน | มอเตอร์มาตรฐาน | 10 | ||
฿ 5,910.33 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 300 | มาตรฐาน | มอเตอร์มาตรฐาน | 10 | ||
฿ 5,910.33 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | ขุม | Accummotor | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | ด้วย มอเตอร์ | ประเภทเพลา | เพลา |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ | วัสดุ โรเลอร์ | STKM12 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 38 |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)(N) | 294 หรือน้อยกว่า | พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 เฟส 200 โวลต์ | รายละเอียดจำเพาะของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 38 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง