(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อท่อระบายน้ำเหล็กนี้สามารถใช้งานได้โดยการรวมตัวหลักทั่วไปเข้ากับชุดหน้าแปลนที่เหมาะสมกับการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
CO-32 |
CO-40 |
CO-50 |
CO-65 |
CO-80 |
CO-100 |
CO-125 |
CO-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ข้อต่อ ขนาดเกลียว D1 | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.89 | DDL PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [32 A] 1 1 / 4B (32 A) | 31.75 | ||
฿ 241.89 | DDL PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [40 A] 1 1 / 2B (40 A) | 38.1 | ||
฿ 318.10 | DDL PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [50 A] 2B (50 A) | 50.8 | ||
฿ 423.29 | DDL PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [65 A] 2 1 / 2B (65 A) | 63.5 | ||
฿ 567.59 | DDL PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [80 A] 3B (80 A) | 76.2 | ||
฿ 733.24 | DDL PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [100 A] 4B (100 A) | 101.6 | ||
฿ 1,312.00 | DDL PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [125 A] 5B (125 A) | 127 | ||
฿ 1,705.30 | DDL PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [150 A] 6B (150 A) | 152.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อ ยืดหยุ่น | ท่อประปาที่ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FC150 | ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ปลั๊ก CO |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง