(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สุดยอดปืนลม สมบูรณ์แบบสำหรับการระบายน้ำ การกำจัดฝุ่น การตัด น้ำมัน ฯลฯ
แพทเทิร์น พ่น | แบบกลม/ พร่า | แหล่งอากาศ | ปั๊มลม | วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
---|---|---|---|---|---|
มุม ติดตั้ง | แบน | การ ปรับ มุม | แบบตรง | ประเภทเป่า | มาตรฐาน |
ชนิด | หัวฉีดลม | คุณสมบัติ | หมอก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.4 :: 0.5 | เส้นผ่าศูนย์กลางฉีด(φ) | 25 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPG-25 ในชุด Pata Gun SPG ซีรี่ส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง