(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอดี้เป็นทรงหกเหลี่ยม จึงติดและถอดได้ด้วยประแจแหวน ใช้งานได้แม้พิตช์แคบ
รหัสสินค้า |
---|
C-3H-EX |
C-5H-EX |
C-6H-EX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | OD (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 977.42 | FBC FREE BEAR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50.1 ถึง 100.0 | 78.4 | 19.5 | 9.525 | ||
฿ 1,173.29 | FBC FREE BEAR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 196 | 27.5 | 15.875 | ||
฿ 1,517.81 | FBC FREE BEAR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 490 | 34.5 | 19.05 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | สลักเกลียว หัว หกเหลี่ยม | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง