(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนมาตรฐาน SF [รายละเอียดจำเพาะ] วัสดุ: อลูมิเนียมดายคาส มีฟังก์ชันป้องกันหมุน น้ำหนัก: 388 ก., สิ่งแวดล้อม: สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
รหัสสินค้า |
---|
SFJ-026 |
SFK-026 |
SFK-026S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | วัสดุอุปกรณ์เสริม (สลักเกลียวและน็อต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 493.33 ฿ 296.15 | BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รายการเดียว | - | ||
฿ 570.00 ฿ 342.11 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุด | เหล็กกล้า | ||
฿ 677.73 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชุด | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ฉากยึด แบบแท็บ | Series | SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 40 / 45 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | ร่องของแถว | ตำแหน่ง แท็บ | ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมา | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) | มาตรฐาน |
ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | ADC-12 | แตะเบา ๆ | แบบไม่มีต๊าป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง