1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึดแบบแข็ง S พร้อมแผ่นเสียดทาน

เหล็กยึดแบบแข็ง S พร้อมแผ่นเสียดทาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 218.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนมาตรฐาน SF · ยังยั้งโหลดการเลื่อนโดยใช้แผ่นเสียดทานสูง

รหัสสินค้า
SFJ-M03
SFJ-M03T
SFK-M03
SFK-M03P
SFK-M03S
SFK-M03T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแตะเบา ๆ สเปค วัสดุอุปกรณ์เสริม (สลักเกลียวและน็อต)

฿ 218.97

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน แบบไม่มีต๊าปรายการเดียว-

฿ 220.78

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 6 วัน แบบมีต๊าปรายการเดียว-

฿ 269.00

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน แบบไม่มีต๊าปชุดเหล็กกล้า

฿ 266.67

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 7 วัน แบบมีต๊าปชุดสแตนเลส

฿ 268.69

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน แบบไม่มีต๊าปชุดสแตนเลส

฿ 266.98

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 7 วัน แบบมีต๊าปชุดเหล็กกล้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ขา ฉากยึด อัด Series SUS SF30 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.) ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) 30
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ ร่องของแถว ตำแหน่ง แท็บ ไม่มี แท็บ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) มาตรฐาน
ความตั้งฉาก ไม่มี มาตรฐาน วัสดุ ตัวเครื่อง A6N01SS-T5 กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก ชุบอโนไดซ์