1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึด Hard SG100

ฉากยึด Hard SG100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 572.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนมาตรฐาน SF [รายละเอียดจำเพาะ] วัสดุ: วัสดุอลูมิเนียมเฟรม / กระบวนการชุบผิวอโนไดซ์ (สีดำ: อโนไดซ์สีดำ) พื้นผิวมุมฉากมีการขัดเงา น้ำหนัก: 473 ก. (สินค้าชิ้นเดียว)สิ่งแวดล้อม: สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10

รหัสสินค้า
SFJ-N67
SFJ-N67T
SFK-B67
SFK-N67
SFK-N67P
SFK-N67S
SFK-N67T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก แตะเบา ๆ สเปค วัสดุอุปกรณ์เสริม (สลักเกลียวและน็อต)

฿ 572.68

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน ชุบอโนไดซ์แบบไม่มีต๊าปรายการเดียว-

฿ 587.80

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน ชุบอโนไดซ์แบบมีต๊าปรายการเดียว-

฿ 863.06

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 10 วัน ชุบอโนไดซ์สีดำแบบไม่มีต๊าปชุดเหล็กกล้า

฿ 772.57

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน ชุบอโนไดซ์แบบไม่มีต๊าปชุดเหล็กกล้า

฿ 802.41

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 10 วัน ชุบอโนไดซ์แบบมีต๊าปชุดสแตนเลส

฿ 791.13

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน ชุบอโนไดซ์แบบไม่มีต๊าปชุดสแตนเลส

฿ 783.85

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 10 วัน ชุบอโนไดซ์แบบมีต๊าปชุดเหล็กกล้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ขา ฉากยึด อัด Series SUS SF30 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.) ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) 100
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ ร่องแบบ 4 แถว ตำแหน่ง แท็บ ไม่มี แท็บ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) มาตรฐาน
ความตั้งฉาก ไม่มี มาตรฐาน วัสดุ ตัวเครื่อง A6N01SS-T5