1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึดแบบแข็ง LW50100

เหล็กยึดแบบแข็ง LW50100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 240.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด SUS 90 องศา เหล็กยึดแบบแข็ง LW4591 [รายละเอียดจำเพาะ] วัสดุ: วัสดุอลูมิเนียมเฟรม / กระบวนการชุบผิวอโนไดซ์ พื้นผิวมุมฉากมีการขัดเงา น้ำหนัก: 276 ก. (สินค้าชิ้นเดียว)สิ่งแวดล้อม: สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10

รหัสสินค้า
SFJ-N21
SFJ-N21T
SFK-N21
SFK-N21PSALE
SFK-N21S
SFK-N21T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแตะเบา ๆ สเปค วัสดุอุปกรณ์เสริม (สลักเกลียวและน็อต)

฿ 240.00

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน แบบไม่มีต๊าปรายการเดียว-

฿ 255.00

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน แบบมีต๊าปรายการเดียว-

฿ 441.67

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 45 วัน แบบไม่มีต๊าปชุดเหล็กกล้า

฿ 598.79

฿ 348.08

BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบมีต๊าปชุดสแตนเลส

฿ 460.00

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 45 วัน แบบไม่มีต๊าปชุดสแตนเลส

฿ 580.69

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 6 วัน แบบมีต๊าปชุดเหล็กกล้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ขา ฉากยึด อัด Series SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) 90
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ ร่องสองแถว ตำแหน่ง แท็บ ไม่มี แท็บ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) มาตรฐาน
ความตั้งฉาก ไม่มี มาตรฐาน วัสดุ ตัวเครื่อง A6N01SS-T5 กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก ชุบอโนไดซ์