(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SF-40/45 ขนาด L, ชนิดความกว้างร่อง 10 มม. เหล็กยึดแบบแข็ง G90180, มาตรฐาน RoHS10 วัสดุ: วัสดุอลูมิเนียมเฟรม / กระบวนการชุบผิวอโนไดซ์ พื้นผิวมุมฉากมีการขัดเงา น้ำหนัก: 850 ก. (สินค้าชิ้นเดียว)
รหัสสินค้า |
---|
SFJ-N49 |
SFJ-N49T |
SFK-N49 |
SFK-N49P |
SFK-N49S |
SFK-N49T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แตะเบา ๆ | สเปค | วัสดุอุปกรณ์เสริม (สลักเกลียวและน็อต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 571.67 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | แบบไม่มีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 585.00 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | แบบมีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 1,057.01 ฿ 584.21 | BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,062.41 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | แบบมีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 796.67 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 45 วัน | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 1,044.16 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | แบบมีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ขา ฉากยึด อัด | Series | SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | ร่องแบบ 4 แถว | ตำแหน่ง แท็บ | ไม่มี แท็บ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | มาตรฐาน |
ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | A6N01SS-T5 | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ชุบอโนไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง