(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SF-40/45 ขนาด L, ชนิดความกว้างร่อง 10 มม. เหล็กยึดแบบแข็ง G100, มาตรฐาน RoHS10 วัสดุ: วัสดุอลูมิเนียมเฟรม / กระบวนการชุบผิวอโนไดซ์ (สีดำ: อโนไดซ์สีดำ) น้ำหนัก: 407 ก. (สินค้าชิ้นเดียว)
รหัสสินค้า |
---|
SFJ-B70 |
SFJ-N70 |
SFJ-N70T |
SFK-B70 |
SFK-N70 |
SFK-N70P |
SFK-N70S |
SFK-N70T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | แตะเบา ๆ | สเปค | วัสดุอุปกรณ์เสริม (สลักเกลียวและน็อต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 500.17 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | ชุบอโนไดซ์สีดำ | แบบไม่มีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 407.65 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชุบอโนไดซ์ | แบบไม่มีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 422.77 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | ชุบอโนไดซ์ | แบบมีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 635.11 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชุบอโนไดซ์สีดำ | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า | ||
฿ 536.55 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | ชุบอโนไดซ์ | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า | ||
฿ 610.60 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | ชุบอโนไดซ์ | แบบมีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 595.48 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | ชุบอโนไดซ์ | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 551.66 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | ชุบอโนไดซ์ | แบบมีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ขา ฉากยึด อัด | Series | SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | ร่องสองแถว | ตำแหน่ง แท็บ | ไม่มี แท็บ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | มาตรฐาน |
ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | A6N01SS-T5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง