1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึด Offset Angle L4590

ฉากยึด Offset Angle L4590
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 120.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SF-40/45 ขนาด L, ชนิดความกว้างร่อง 10 มม. เหล็กยึดเหล็กกล้าออฟเซ็ต L4590, มาตรฐาน RoHS10 วัสดุ: วัสดุอลูมิเนียมเฟรม / กระบวนการชุบผิวอโนไดซ์ น้ำหนัก: 67 ก.

รหัสสินค้า
SFJ-A23
SFK-A23
SFK-A23S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค วัสดุอุปกรณ์เสริม (สลักเกลียวและน็อต)

฿ 120.00

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน รายการเดียว-

฿ 266.41

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 7 วัน ชุดเหล็กกล้า

฿ 275.16

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 7 วัน ชุดสแตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ฉากยึด บาง Series SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) 45 / 90
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ ร่องของแถว ตำแหน่ง แท็บ ไม่มี แท็บ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) ความเยื้องศูนย์
ความตั้งฉาก ไม่มี มาตรฐาน วัสดุ ตัวเครื่อง A6063 กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก ชุบอโนไดซ์
แตะเบา ๆ แบบไม่มีต๊าป