(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนทั่วไป SF
·สามารถติดตั้งบนพื้นผิวเรียบได้เนื่องจากได้ระนาบ
รหัสสินค้า |
---|
SFJ-035 |
SFJ-036 |
SFK-035 |
SFK-035S |
SFK-036 |
SFK-036S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แตะเบา ๆ | สเปค | วัสดุอุปกรณ์เสริม (สลักเกลียวและน็อต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60.00 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบไม่มีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 73.33 ฿ 44.10 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบมีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 108.33 ฿ 65.11 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า | ||
฿ 113.33 ฿ 68.11 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 120.00 ฿ 72.11 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบมีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า | ||
฿ 126.10 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | แบบมีต๊าป | ชุด | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ฉากยึด แบบแท็บ | Series | SUS SF20 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 6 มม.) | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | ร่องของแถว | ตำแหน่ง แท็บ | ด้วย แท็บ ด้านเดียว | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) | ขา ฉากยึด ริบ ด้านเดียว |
ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | ADC-12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง