(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SF-40/45 ขนาด L, ชนิดความกว้างร่อง 10 มม. เหล็กยึด D 4080/4590, มาตรฐาน RoHS10 น้ำหนัก: เหล็กยึด D 4080: 168 ก., เหล็กยึด D 4590: 180 ก.
รหัสสินค้า |
---|
SFJ-022 |
SFJ-022C |
SFJ-022N |
SFJ-022T |
SFJ-023 |
SFJ-023C |
SFJ-023T |
SFK-022 |
SFK-022C |
SFK-022N |
SFK-022P |
SFK-022S |
SFK-022T |
SFK-023 |
SFK-023C |
SFK-023P |
SFK-023S |
SFK-023T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | แตะเบา ๆ | สเปค | วัสดุอุปกรณ์เสริม (สลักเกลียวและน็อต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 120.00 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 ~ 80 | - | แบบไม่มีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 275.99 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 ~ 80 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | แบบมีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 210.00 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 ~ 80 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | แบบไม่มีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 133.33 ฿ 117.45 | BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 ~ 80 | NA | แบบมีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 133.33 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45 ~ 90 | NA | แบบไม่มีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 292.81 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 45 ~ 90 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | แบบมีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 146.67 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 45 ~ 90 | NA | แบบมีต๊าป | รายการเดียว | - | ||
฿ 220.00 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 ~ 80 | NA | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า | ||
฿ 401.05 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 ~ 80 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | แบบมีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 310.00 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 ~ 80 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 315.39 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 ~ 80 | NA | แบบมีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 228.33 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 ~ 80 | NA | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 233.33 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 ~ 80 | NA | แบบมีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า | ||
฿ 233.33 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 45 ~ 90 | NA | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า | ||
฿ 417.72 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 45 ~ 90 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | แบบมีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 327.46 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 ~ 90 | NA | แบบมีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 316.79 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 45 ~ 90 | NA | แบบไม่มีต๊าป | ชุด | สแตนเลส | ||
฿ 318.72 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 ~ 90 | NA | แบบมีต๊าป | ชุด | เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ฉากยึด แบบแท็บ | Series | SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | ร่องสองแถว |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง แท็บ | ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมา | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) | มาตรฐาน | ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน |
วัสดุ ตัวเครื่อง | ADC-12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง