1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึด D 3060 / ฉากยึด D S3060

ฉากยึด D 3060 / ฉากยึด D S3060
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SF-30 ขนาด S, ชนิดความกว้างร่อง 8 มม. เหล็กยึด D 3060/เหล็กยึด D S3060, มาตรฐาน RoHS10

รหัสสินค้า
SFJ-021
SFJ-021C
SFJ-021NSALE
SFJ-021T
SFJ-A13
SFJ-A13TSALE
SFK-021SALE
SFK-021C
SFK-021N
SFK-021PSALE
SFK-021SSALE
SFK-021T
SFK-A13
SFK-A13PSALE
SFK-A13SSALE
SFK-A13T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตำแหน่ง แท็บ กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก แตะเบา ๆ สเปค วัสดุอุปกรณ์เสริม (สลักเกลียวและน็อต)

฿ 90.00

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมาNAแบบไม่มีต๊าปรายการเดียว-

฿ 198.02

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 28 วัน ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมาชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบมีต๊าปรายการเดียว-

฿ 150.00

฿ 90.11

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมาชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบไม่มีต๊าปรายการเดียว-

฿ 103.33

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมาNAแบบมีต๊าปรายการเดียว-

฿ 95.00

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ด้วย แท็บ ด้านเดียวNAแบบไม่มีต๊าปรายการเดียว-

฿ 108.33

฿ 65.11

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ด้วย แท็บ ด้านเดียวNAแบบมีต๊าปรายการเดียว-

฿ 168.33

฿ 101.12

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมาNAแบบไม่มีต๊าปชุดเหล็กกล้า

฿ 302.05

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 7 วัน ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมาชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบมีต๊าปชุดสแตนเลส

฿ 290.77

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมาชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบไม่มีต๊าปชุดสแตนเลส

฿ 191.67

฿ 115.12

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมาNAแบบมีต๊าปชุดสแตนเลส

฿ 178.33

฿ 107.10

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมาNAแบบไม่มีต๊าปชุดสแตนเลส

฿ 181.67

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 45 วัน ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมาNAแบบมีต๊าปชุดเหล็กกล้า

฿ 255.00

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ด้วย แท็บ ด้านเดียวNAแบบไม่มีต๊าปชุดเหล็กกล้า

฿ 285.00

฿ 171.11

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ด้วย แท็บ ด้านเดียวNAแบบมีต๊าปชุดสแตนเลส

฿ 270.00

฿ 162.11

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ด้วย แท็บ ด้านเดียวNAแบบไม่มีต๊าปชุดสแตนเลส

฿ 329.08

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน ด้วย แท็บ ด้านเดียวNAแบบมีต๊าปชุดเหล็กกล้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ฉากยึด แบบแท็บ Series SUS SF30 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.) ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) 60
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ ร่องสองแถว ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) มาตรฐาน ความตั้งฉาก ไม่มี มาตรฐาน
วัสดุ ตัวเครื่อง ADC-12