(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SF-30, ขนาด S, ชนิดความกว้างร่อง 8 มม. เหล็กยึดเหล็กกล้ามุมสมมาตร, มาตรฐาน RoHS10
รหัสสินค้า |
---|
SFJ-A11 |
SFK-A11 |
SFK-A11S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | วัสดุอุปกรณ์เสริม (สลักเกลียวและน็อต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60.00 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รายการเดียว | - | ||
฿ 138.33 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 45 วัน | ชุด | เหล็กกล้า | ||
฿ 138.33 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 45 วัน | ชุด | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ฉากยึด บาง | Series | SUS SF30 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.) | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | ร่องของแถว | ตำแหน่ง แท็บ | ไม่มี แท็บ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | มาตรฐาน |
ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | A6N01SS-T5 | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ชุบอโนไดซ์ |
แตะเบา ๆ | แบบไม่มีต๊าป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง