(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ยึดฐาน
แคลมป์ยึดฐาน เป็นอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับติดตั้งร่วมกับขาฉิ่ง สินค้าชิ้นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์จากแบรนด์ SUS
[คุณสมบัติ]
- ขนาด LXW (mm.): 91.3 X 60
- ความหนา (mm.): 3
- ขนาดรู (mm.) : 14
- รองรับการใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ : XF ซีรี่ส์
- วัสดุ: SUS304
- น้ำหนัก (g): 128
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดขาฉิ่งของเครื่องจักรเข้ากับพื้น
ผลิตภัณฑ์ เลือก | ขาตั้งปรับระดับ | สเปค | แคลมป์ยึด | วัสดุ | SUS304 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFJ-X05 ในชุด แคลมป์ยึดฐาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง