(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ก้านปรับระดับแผ่นเพลท DC S
ขาฉิ่งปรับระดับ เป็นอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับติดตั้งร่วมกับอะลูมิเนียมเฟรม สินค้าชิ้นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์จากแบรนด์ SUS
[คุณสมบัติ]
- ขนาด WXLXH (mm.) : 75 x 75 x20
- รองรับการใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ : SF30 (ร่องกว้าง 8 mm.)
- วัสดุ : ADC12 และ ADC12 เคลือบสีดำ
- น้ำหนัก (g): 120 (345 กรัม สำหรับชุดคิท)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ขาฉิ่ง สำหรับตั้งระดับของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ระดับที่เหมาะสม
รหัสสินค้า |
---|
SFK-928 |
SFK-928B |
SFK-928S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 528.33 ฿ 352.24 | SUS ADJUSTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุด S | ADC12 | ||
฿ 552.01 | SUS ADJUSTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชุดสีดำ S (ทาสีดำ) | ADC12 (สีดำ) | ||
฿ 775.00 | SUS ADJUSTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชุด S (สแตนเลส) | ADC12 |
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ เลือก | ขาตั้งปรับระดับ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง