1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บล็อคฐาน M12

บล็อคฐาน M12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 218.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฐานรอง สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ มักใช้งานเมื่อต้องกันติดตั้งร่วมกับขาปรับระดับ. มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบบล็อค
● รองรับการใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ขนาด : SUS SF30 (ขนาดร่องกว้าง 8 mm.)
● ขนาดเกลียว : M12
● วัสดุ : อลูมิเนียมผสมอัลลอย แบบไดแคส ADC12
[การประยุกต์ใช้งาน]
แผ่นยึดหรือฐานรอง มักติดตั้งร่วมกับโปรไฟล์อลูมิเนียมที่มีการใช้ร่วมกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
SFJ-X03
SFK-X03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค

฿ 247.26

FOOT BASE 1 ชิ้น 3 วัน บล็อคฐาน

฿ 218.33

SUS FOOT BASE 1 ชิ้น 3 วัน ชุดบล็อคฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อลูมิเนียม ตัวปรับการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง M(mm) 12 ชุด SUS SF30 (ชนิดความกว้างร่อง 8 มม.)
วัสดุ ADC12, ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า