1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพลทลูกล้ออเนกประสงค์ SS

เพลทลูกล้ออเนกประสงค์ SS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 805.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นยึดหรือฐานรอง สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์มักใช้งานเมื่อต้องกันติดตั้งร่วมกับล้อและขาปรับระดับ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
● รองรับการใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ขนาด : SUS SF20 (ขนาดร่องกว้าง 6 mm.)
● ขนาดเกลียว : M12
● วัสดุ : สแตนเลส SUS304 และ เหล็ก SS400
[การประยุกต์ใช้งาน]
แผ่นยึดหรือฐานรอง มักติดตั้งร่วมกับโปรไฟล์อลูมิเนียมที่มีการใช้ร่วมกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
SFJ-7A1
SFJ-7A1S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ สเปค วัสดุ

฿ 805.00

SUS FOOT BASE 1 ชิ้น 3 วัน เหล็กเพลท SSSS400

฿ 1,275.00

SUS FOOT BASE 1 ชิ้น 3 วัน เหล็กกล้าไร้สนิมเพลท SS (สแตนเลส)SUS304

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง M(mm) 12 ชุด SUS SF20 (ชนิดความกว้างร่อง 6 มม.)