(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วน มาตรฐาน ของ SF ด้วย ตัวยึดแม่เหล็ก ABS (มีขีดจำกัด G ตัวยึดแม่เหล็ก): SPCC (ข้างประตู, แผ่นติดตั้ง). สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10
รหัสสินค้า |
---|
SFA-499 |
SFK-4X1 |
SFK-4X2 |
SFK-4X3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 541.67 ฿ 361.13 | CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวยึดแม่เหล็ก พร้อมขีด จำกัด G | ||
฿ 780.00 ฿ 520.03 | SUSCATCHEFORALMINUMFLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุดตัวจับยึดแม่เหล็กพร้อมลิมิต G SS | ||
฿ 708.33 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชุดตัวจับยึดแม่เหล็กพร้อมลิมิต G S | ||
฿ 708.33 | SUSCATCHEFORALMINUMFLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุดตัวจับยึดแม่เหล็กพร้อมลิมิต G L |
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ เลือก | ตัวยึดแม่เหล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง