(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วน มาตรฐาน ของ SF ตัวยึดแม่เหล็ก CR-N. วัสดุ: แผ่นเพลท CR / เหล็กยึด CR: อะลูมิเนียม ตัวเสื้อ: เรซิ่น แม่เหล็ก: นีโอดิเมียม แผ่นเพลท สุญญากาศ: สเตนเลส น้ำหนัก: 30.2 ก. · สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10
รหัสสินค้า |
---|
SFK-4EA |
SFK-4EB |
SFK-4EC |
SFK-4ED |
SFK-4EE |
SFK-4EF |
SFK-4EG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 660.00 ฿ 396.13 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุดตัวจับยึดแม่เหล็ก CR-N S | ||
฿ 534.58 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 12 วัน | ชุดตัวจับยึดแม่เหล็ก CR-N L | ||
฿ 1,056.67 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 45 วัน | ชุดตัวจับยึดแม่เหล็ก CR-N SS | ||
฿ 677.88 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 12 วัน | ชุดตัวจับยึดแม่เหล็ก CR-N LS | ||
฿ 711.25 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 15 วัน | ชุดตัวจับยึดแม่เหล็ก CR-N L40-L40 | ||
฿ 656.06 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 12 วัน | ชุดตัวจับยึดแม่เหล็ก CR-N L45-L | ||
฿ 504.01 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 12 วัน | ชุดตัวจับยึดแม่เหล็ก CR-N L50-20 |
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ เลือก | ตัวยึดแม่เหล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง