(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วน มาตรฐาน SF ตัวยึดแม่เหล็ก N (สำหรับประตู เฟรม) ตัวเสื้อ ตัวยึดแม่เหล็ก วัสดุ: สเตนเลส, สีน้ำตาล แปรงทาสี. น้ำหนัก: 35 ก. วัสดุแม่เหล็ก: เฟอร์ไรท์ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10
รหัสสินค้า |
---|
SFA-40A |
SFK-4AA |
SFK-4AB |
SFK-4AC |
SFK-4AE |
SFK-4AH |
SFK-4AK |
SFK-4AL |
SFK-4AM |
SFK-4AN |
SFK-4AP |
SFK-4AQ |
SFK-4AS |
SFK-4AT |
SFK-4AU |
SFK-4AX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดของ เฟรม ประตู (มิลลิเมตร) | ขนาดลำตัว□ขนาด (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.00 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ตัวจับยึดแม่เหล็ก N | ||
฿ 311.67 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 20 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด MG SS | ||
฿ 315.00 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 30 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด MG S | ||
฿ 341.67 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 40·45 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด MG L | ||
฿ 578.33 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 45 วัน | 30 | 40·45 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด MG L-S | ||
฿ 368.33 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 30 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด MG S-S | ||
฿ 400.34 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 80 (ชนิดร่อง 2 แถว) / 90 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด MG L80/90 | ||
฿ 397.04 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 80 (ชนิดร่อง 2 แถว) / 90 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด MG L80 · 90-S | ||
฿ 333.33 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 40 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด MG L-L40 | ||
฿ 274.21 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 60 (ชนิดร่อง 2 แถว) | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด MG S60-S | ||
฿ 353.10 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 50▪60 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด MG S50 · S60-SS | ||
฿ 355.68 | CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 50 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด MG S50-S | ||
฿ 436.56 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 80 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด MG L80-40 | ||
฿ 336.13 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 30 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด MG พาแนลการ์ด S | ||
฿ 359.96 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 50 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด MG L50-20 | ||
฿ 385.58 | SUS CATCHE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 100 | ชุดอุปกรณ์ตัวยึด MG L100-20 |
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ เลือก | ตัวยึดแม่เหล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง