(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วน มาตรฐาน ของ SF L และ R สำหรับ เฟรม บานพับมาตรฐาน ยกออก วัสดุ: วัสดุ อะลูมิเนียม อัดขึ้นรูป สิ่งแวดล้อม: สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10 น้ำหนัก: 35 ก. (SS)·/ 48 ก. (S)·/ 71 ก. (L40)·/ 71 ก. (L45)
รหัสสินค้า |
---|
SFA-21L |
SFA-21R |
SFA-22L |
SFA-22R |
SFA-23L |
SFA-23R |
SFA-24L |
SFA-24R |
SFK-21L |
SFK-21LS |
SFK-21R |
SFK-21RS |
SFK-22L |
SFK-22LS |
SFK-22R |
SFK-22RS |
SFK-23L |
SFK-23LS |
SFK-23R |
SFK-23RS |
SFK-24L |
SFK-24LS |
SFK-24R |
SFK-24RS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.00 ฿ 84.00 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 20 | บานพับธง SS-L | ||
฿ 140.00 ฿ 84.00 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 20 | บานพับธง SS-R | ||
฿ 170.00 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21 | 25 | บานพับธง SL | ||
฿ 170.00 ฿ 102.00 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21 | 25 | บานพับธง SR | ||
฿ 196.67 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26 | 30 | บานพับธง L40 (M6)- L | ||
฿ 196.67 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 26 | 30 | บานพับธง L40 (M6)- R | ||
฿ 196.67 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28.5 | 30 | บานพับธง L45 (M6) - L | ||
฿ 196.67 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28.5 | 30 | บานพับธง L45 (M6) - R | ||
฿ 225.00 ฿ 135.00 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 20 | บานพับธง SS-L ชุด | ||
฿ 225.00 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 20 | บานพับธง SS-L (สแตนเลส) ชุด | ||
฿ 225.00 ฿ 135.00 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 20 | บานพับธง SS-R ชุด | ||
฿ 225.00 ฿ 135.00 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 20 | บานพับธง SS-R (สแตนเลส) ชุด | ||
฿ 266.67 ฿ 160.00 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21 | 25 | บานพับธง SL ชุด | ||
฿ 270.00 ฿ 162.00 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21 | 25 | บานพับธง SL (สแตนเลส) ชุด | ||
฿ 266.67 ฿ 160.00 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21 | 25 | บานพับธง SR ชุด | ||
฿ 270.00 ฿ 162.00 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21 | 25 | บานพับธง SR (สแตนเลส) ชุด | ||
฿ 419.23 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 26 | 30 | บานพับธง L40 (M6)- L ชุด | ||
฿ 417.99 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 26 | 30 | บานพับธง L40 (M6) - L (สแตนเลส) ชุด | ||
฿ 419.23 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 26 | 30 | บานพับธง L40 (M6)- R ชุด | ||
฿ 417.99 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 26 | 30 | บานพับธง L40 (M6)- R (สแตนเลส) ชุด | ||
฿ 408.69 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28.5 | 30 | บานพับธงL45 (M6) - L ชุด | ||
฿ 407.45 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28.5 | 30 | บานพับธง L45 (M6)- L (สแตนเลส) ชุด | ||
฿ 408.69 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28.5 | 30 | บานพับธงL45 (M6) - R ชุด | ||
฿ 407.45 | SUS HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28.5 | 30 | บานพับธงL45 (M6) - R (สแตนเลส) ชุด |
กำลังโหลด …
ประเภท | บานพับ ธง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง