(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรูหัวกลมสำหรับงานไม้ แบบหัวแฉก
สกรููชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นปลายแหลม ช่วยในการยึดติดเข้ากับเนื้อไม้ มีหลายขนาดและวัสดุให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเกลียว : 4.1
● ความยาวเกลียว (mm.): 22, 32 และ 40
● วัสดุ: เหล็ก เกรดเทียบเท่า SWCH และ สเตนเลส SUS XM7
● สารเคลือบผิว: ไตรวาเลนต์โครเมียม สีเงินและสีดำ (มีเฉพาะในวัสดุเหล็ก)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การต่อไม้สองชิ้นเข้าด้วยกัน การยึดไม้กับพื้นผิว เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
SFB-9B2 |
SFB-9C4 |
SFB-9C5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.45 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 8.71 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 25.10 ฿ 17.66 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรู หัว แบน | ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | 4.1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง