(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โบลท์หัวแฉกแบบหัวแบน
โบลท์ชนิดนี้นิยมใช้กันมากในงานหลายรูปแบบ มีส่วนหัวที่ค่อนข้างแบน มีหลายขนาดและวัสดุให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเกลียว : M3, M4, M5 และ M6
● ความยาวเกลียว สั้นที่สุด/ยาวที่สุด (mm.): 5 และ 35
● วัสดุ: เหล็ก และ สเตนเลส
● สารเคลือบผิว: ไตรวาเลนต์โครเมียม สีเงิน/สีดำ มีเฉพาะในวัสดุเหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
โบลท์ชนิดนี้ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.82 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 16 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 6.13 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 15 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 10.00 ฿ 6.10 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 20 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 6.58 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 5 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 4.82 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 6 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 6.58 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 5 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 10.00 ฿ 6.10 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 20 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 9.22 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 22 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 10.00 ฿ 6.10 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 25 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 6.67 ฿ 4.01 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 10 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 8.33 ฿ 5.10 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 12 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 10.00 ฿ 6.10 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 15 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 10.00 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 20 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 10.00 ฿ 6.10 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 25 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 10.00 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 35 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 10.00 ฿ 6.10 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 30 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 4.82 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 15 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 6.67 ฿ 4.01 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 4.82 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 6 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 6.67 ฿ 4.01 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 8 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 6.67 ฿ 4.01 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 8 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 6.67 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 10 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 6.67 ฿ 4.01 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 10 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 4.82 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 12 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 4.82 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 12 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 6.67 ฿ 4.01 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 8 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 6.67 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 8 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 10.00 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 10 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 10.00 ฿ 6.10 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 12 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 10.08 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 12 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 10.00 ฿ 6.10 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 10.00 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 15 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 5.00 ฿ 4.03 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 8 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 5.00 ฿ 3.01 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 6 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 5.00 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 8 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 5.00 ฿ 3.01 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 10 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 4.82 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 10 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 8.33 ฿ 5.10 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 12 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 8.33 ฿ 5.10 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 10 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 10.08 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 18 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ||
฿ 8.33 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 16 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) | ||
฿ 8.71 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 10 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) | ||
฿ 4.82 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 12 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) | ||
฿ 10.00 | SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 18 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรู หัว แบน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง