1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์อะลูมิเนียม M8.5 × 23

SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME

โบลท์อะลูมิเนียม M8.5 × 23
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โบลท์อลูมิเนียม M8.5 × 23
โบลท์อลูมิเนียม มักใช้ยึดชิ้นส่วนสำหรับประกอบโครงอลูมิเนียมโปรไฟล์และนัท โบลท์รุ่นี้เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับนัทรุ่น SFB-J62
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเกลียว : M8.5
● ความยาวเกลียว (mm.): 23
● ความยาวรวม (mm.): 31
● รูปร่างร่องสำหรับขันยึดและขนาด: ร่องหกเหลี่ยม ขนาด 6 mm.
● วัสดุ: อลูมิเนียม เกรด 7050
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสำหรับประกอบโครงอลูมิเนียมโปรไฟล์ ตัวอย่างเช่น อลูมิเนียมนัท (SFB-J62)

รหัสสินค้า
SFB-J02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 23.37

SUS BOLT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) 8.5 วัสดุ อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFB-J02 ในชุด โบลท์อะลูมิเนียม M8.5 × 23