1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด ฉากยึด R S

ชุด ฉากยึด R S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 301.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วน มาตรฐาน SF ที่มีสีดำและสีเทาอ่อน [เนื้อหาในชุด] เหล็กยึด R S × 1, ฝาครอบ R S × 1, สกรูหกเหลี่ยมหัวจมแบบหัวหมวก (M8 × 25) สเตนเลส × 3 * แรงบิดขันแน่น ที่แนะนำ: 10.8 N⋅m (เทียบเท่า M6)

รหัสสินค้า
SFK-R02
SFK-R02GSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 363.08

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน สีดำ

฿ 301.67

฿ 181.00

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สแตนเลส, โพลีเอไมด์