(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วน มาตรฐาน SF ที่มีสีดำและสีเทาอ่อน มี สกรู กรู หัว กระดุม รูหกเหลี่ยม (M8 × 25) รวมอยู่ด้วย แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ: 10.8 N⋅m (เทียบเท่ากับ M6) จำเป็นต้องมีการแตะ อุปกรณ์แหล่งจ่าย M8 บน พื้นผิว การตัดของ SF-30/30 (หรือ 1F/2F/สีดำ) เฟรม น่าใช้: SF2-30·30/ (รวมสีดำ)
วัสดุ | Zinc Die-Casting, โพลีเอไมด์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง