1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดแผ่นเพลทเสริมมุม S ขนาด S

SUS BRACKET/JOINT

ชุดแผ่นเพลทเสริมมุม S ขนาด S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 600.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · ชิ้นส่วนมาตรฐาน SF, เหล็กยึดเสริมมุม S ขนาด S, ซีรีส์ SUS SF30 (ชนิดความกว้างร่อง 8 มม.) [เนื้อหาในชุด] แผ่นเพลทเสริมมุม S ขนาด S × 1,· สกรูหัวจมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (M6×10) สแตนเลส × 4,·นัท ST ขนาด S (M6) × 4

รหัสสินค้า
SFK-137S SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 600.00

฿ 360.00

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีย์การรีดขึ้นรูป SUS SF30 (ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.) วัสดุ SUS304 สเปค นัท ST ขนาด S (M6) × 4 โบลท์หัวจมซ็อคเก็ตหกเหลี่ยม (M6×10) สแตนเลส × 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFK-137S ในชุด ชุดแผ่นเพลทเสริมมุม S ขนาด S