(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนทั่วไป SF
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากใช้วิธีดึงเฟรม 2 ชิ้นและเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ทำให้การประกอบมุมฉากเป็นเรื่องง่ายจนแทบไม่เหลือช่องว่าง นอกจากนี้ไม่จำเป็นต้องใช้นัทยึดในเฟรมล่วงหน้า สามารถใช้โบลท์ 1 ตัวยึดให้แน่นเพื่อลดขั้นตอนการประกอบ
รหัสสินค้า |
---|
SFK-Q40 |
SFK-Q41 |
SFK-Q42 |
SFK-Q43 |
SFK-Q44 |
SFK-Q45 |
SFK-Q46 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 195.00 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | ||
฿ 210.00 ฿ 126.00 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 | ||
฿ 236.67 ฿ 142.00 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 34 | ||
฿ 255.00 ฿ 153.00 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 55 | ||
฿ 268.33 ฿ 161.02 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 64 | ||
฿ 266.22 ฿ 154.22 | BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | ||
฿ 347.75 | SUS BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 74 |
กำลังโหลด …
Series | SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) | วัสดุ | สแตนเลส |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง