1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ QC ขนาด SS

ข้อต่อ QC ขนาด SS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 141.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนทั่วไป SF
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากใช้วิธีดึงเฟรม 2 ชิ้นและเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ทำให้การประกอบมุมฉากเป็นเรื่องง่ายจนแทบไม่เหลือช่องว่าง นอกจากนี้ไม่จำเป็นต้องใช้นัทยึดในเฟรมล่วงหน้า สามารถใช้โบลท์ 1 ตัวยึดให้แน่นเพื่อลดภาระงานการประกอบ

รหัสสินค้า
SFK-Q20SALE
SFK-Q21SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 141.67

฿ 85.00

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8

฿ 163.33

฿ 98.01

SUS BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 28

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series SUS SF20 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 6 มม.) วัสดุ สแตนเลส