(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทีนัทแบบยาว หรือ ตัวตัวตรงสำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์รุ่น SF40/45
เป็นนัทแบบยาวที่ใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์
เป็นนัทรูปแบบหนึ่งที่ใช้สำหรับต่อโครงอะลูมิเนียมโปรไฟล์ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน โดยสามารถกำหนดความยาวได้ตามต้องการ
[คุณสมบัติ]
• ใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ร่อง 10 mm. รุ่น SF40/45
• ใช้งานร่วมกับสกรูตัวหนอนหรือโบลท์ขนาด M8 4 ชุด
• มีให้เลือกทั้งแบบมีสกรูตัวหนอนและไม่มีสกรูตัวนอน
• ความยาว : 200 mm.
• วัสดุ : เหล็ก S10C (เทียบเท่า)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรี่ส์ SF40/45 ร่องกว้าง 10 mm. สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักรกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น๊อตตัวเมีย | Series | SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) | จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | M8 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | วัสดุ | เทียบเท่ากับ S10C | ล็อค | ไม่มี |
ความยาว(มิลลิเมตร) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง