1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SF20 นัท ST วัสดุ SS (ใส่ก่อนประกอบ)

SF20 นัท ST วัสดุ SS (ใส่ก่อนประกอบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 236.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมีย (สำหรับ อลูมิเนียมเฟรม) วัสดุ SF20 ST-น๊อต SS [วัสดุ]· สเตนเลส

รหัสสินค้า
SFX-001
SFX-S05
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 914.73

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 11 วัน 2800

฿ 236.03

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 450

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย น๊อตตัวเมีย Series SUS SF20 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 6 มม.) ฟังก์ชั่น มาตรฐาน
วัสดุ SUS303 ล็อค ไม่มี ข้อมูลจำเพาะ วัสดุ