1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SF40/45 ทีนัท L (ใส่ก่อนประกอบ)

SF40/45 ทีนัท L (ใส่ก่อนประกอบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทีนัท สำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรี่ส์ SF40/45
เป็นนัทที่ใช้สำหรับสร้างเบ้าเพื่อยึดโบลท์และอุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับร่องของอะลูมิเนียมโปรไฟล์ รองรับการใช้งาน โบลท์หลายขนาด
[คุณสมบัติ]
• ติดตั้งก่อนการประกอบโครงอะลูมิเนียมโปรไฟล์
• ใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรี่ส์ SF40/45 ร่องกว้าง 10 mm.
• ใช้งานร่วมกับโบลท์ขนาด M4, M5, M6 และ M8
• วัสดุ : เหล็ก S10C (เทียบเท่า)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับโบลท์และอะลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรี่ส์ SF40/45 ร่องกว้าง 10 mm. สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร

รหัสสินค้า
SFB-003
SFB-004
SFB-007
SFB-008
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 16.67

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M6

฿ 16.67

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M8

฿ 16.67

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M4

฿ 16.67

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย น็อตขันเกลียวประกอบล่วงหน้า Series SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) ฟังก์ชั่น มาตรฐาน
วัสดุ เทียบเท่ากับ S10C ล็อค ไม่มี