(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขันสกรูตัวหนอนที่ให้มาเพื่อยึด นัทให้แน่นและคงการเชื่อมต่อ
รหัสสินค้า |
---|
SFN-LL4 |
SFN-LL5 |
SFN-LL6 |
SFN-LL8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26.67 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | ||
฿ 26.67 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | ||
฿ 26.67 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | M6 | ||
฿ 26.67 | SUS NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | แป้นเกลียวหลังประกอบ | Series | SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) | ฟังก์ชั่น | พร้อม ล็อค |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สแตนเลส | ล็อค | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง