1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SF30 ป้องกันการคลายตัว S หลัง น๊อตตัวเมีย SB

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME

SF30 ป้องกันการคลายตัว S หลัง น๊อตตัวเมีย SB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แป้นเกลียวหลังประกอบ สำหรับซีรีส์ SF30 มีการใช้ สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลายตัวที่ด้านในของ ปลั๊กพ่วง

รหัสสินค้า
SFB-811
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 28.33

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย แป้นเกลียวหลังประกอบ Series SUS SF30 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.) จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) M6
ฟังก์ชั่น เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า วัสดุ สแตนเลส ล็อค มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFB-811 ในชุด SF30 ป้องกันการคลายตัว S หลัง น๊อตตัวเมีย SB