(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· LFKM : ลิเนียร์แบริ่ง มาตรฐาน (ซีรีย์ ECO) ชนิดที่ใช้บ่อย เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการลดต้นทุน
· MLFKM : ชนิดกันสนิม (ซีรี่ส์ ECO)
รหัสสินค้า |
---|
LFKM12-UU |
LFKM13-UU |
LFKM16-UU |
LFKM20-UU |
LFKM25-UU |
LFKM30-UU |
LFKM35-UU |
LFKM40-UU |
LFKM50-UU |
LFKM60-UU |
MLFKM16-UU |
MLFKM20-UU |
MLFKM25-UU |
MLFKM30-UU |
MLFKM35-UU |
MLFKM40-UU |
MLFKM50-UU |
MLFKM60-UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 362.08 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 30 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 21 | 549 | 430 | -0.009 | ||
฿ 386.27 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13 | 32 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 23 | 555 | 440 | -0.009 | ||
฿ 440.69 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 37 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 28 | 768 | 650 | -0.009 | ||
฿ 523.44 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 42 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 | ||
฿ 726.40 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 58 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
฿ 1,011.37 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 64 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | ||
฿ 1,593.03 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 70 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 52 | 3521 | 3090 | -0.012 | ||
฿ 2,082.04 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 80 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 60 | 4844 | 4040 | -0.012 | ||
฿ 2,797.28 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 100 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 80 | 8272 | 6430 | -0.012 | ||
฿ 4,559.07 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 110 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 90 | 9847 | 7270 | -0.015 | ||
฿ 556.32 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 37 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 28 | 768 | 650 | -0.009 | ||
฿ 680.66 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 42 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 | ||
฿ 950.14 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 58 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
฿ 1,319.76 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 64 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | ||
฿ 1,834.52 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 70 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 52 | 3521 | 3090 | -0.012 | ||
฿ 2,504.18 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 80 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 60 | 4844 | 4040 | -0.012 | ||
฿ 3,623.45 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 100 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 80 | 8272 | 6430 | -0.012 | ||
฿ 11,512.21 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 110 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 90 | 9847 | 7270 | -0.015 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด |
ความยาว | มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง