1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเรือนลิเนียร์แบริ่ง ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา LH-MF อะลูมิเนียมชั้นเดียว

ตัวเรือนลิเนียร์แบริ่ง ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา LH-MF อะลูมิเนียมชั้นเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,340.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· LH-MF: ตัวเรือนลิเนียร์ ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา
· MLH-MF: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง และลดต้นทุนจากการใช้ สแตนเลส
· เนื่องจากการใช้ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ การรั่วของจาระบีสู่ภายนอกจึงลดลงอย่างมาก ทำให้ค่าบำรุงรักษาลดลงอย่างมากเช่นกัน ทนทานกว่าแบบ รุ่นมาตรฐาน ถึง 3.7 เท่า
·ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงาน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องผลิตตัวเริอน และงานติดตั้งก็ลดลง
· ULH-MF/UMLH-MF: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U Ultra) แบบไม่ต้องบำรุงรักษา และกันสนิม
·ใช้ชนิดที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (Ultra) เพื่อให้ได้ ความทนทานสูงสุด และอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก

รหัสสินค้า
LH16MF
LH20MF
LH25MF
LH30MF
MLH20MF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,340.27

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101655[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่768650-0.009

฿ 2,566.51

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 102060[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่12821010-0.01

฿ 3,359.61

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 102578[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่21641790-0.01

฿ 3,914.60

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 9 วัน 103083[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่32452510-0.01

฿ 2,741.40

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 9 วัน 102060[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม12821010-0.01

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเสื้อ สไตล์ มาตรฐาน วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก อะลูมิเนียม
ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่ ความแม่นยำ เกรด ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล เดียว
การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภท ประเภท ตัวเสื้อ ความยาว มาตรฐาน
รูปทรง หน้าแปลน - ซีล ป้องกันฝุ่นละออง ซีล พิเศษ