(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
LHW: ไม่จำเป็นต้องมีการผลิตตัวเรือนสำหรับลิเนียร์แบริ่ง แบบเดี่ยว และแบบดับเบิ้ล ซึ่งช่วยลดเวลา และต้นทุนในการทำงานเนื่องจากงานติดตั้งลดลง
· MLHW: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้
· ULHW: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ด้วยการใช้ลิเนียร์แบริ่ง Ultra
· UMLHW: ชนิดกันสนิม พร้อมอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
LHW10B |
LHW12B |
LHW13B |
LHW16 |
LHW16B |
LHW20 |
LHW20B |
LHW25B |
LHW35 |
LHW35B |
LHW40 |
LHW60B |
MLHW10B |
MLHW12B |
MLHW13B |
MLHW16 |
MLHW16B |
MLHW20B |
MLHW25 |
MLHW25B |
MLHW30 |
MLHW35 |
MLHW35B |
MLHW40 |
ULHW12B |
ULHW13B |
UMLHW13B |
UMLHW35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,765.73 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 68 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 865 | 850 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,795.96 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 70 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 892 | 860 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,358.33 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 13 | 75 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 902 | 870 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,110.41 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 96 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 1248 | 1300 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,110.41 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 16 | 85 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 1248 | 1300 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,644.90 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 20 | 108 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 2083 | 2020 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,644.90 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 96 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 2083 | 2020 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,401.82 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 130 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 3517 | 3570 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 5,657.58 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 170 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 5722 | 6180 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 5,657.58 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 155 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 5722 | 6180 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 6,888.33 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 190 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 7872 | 8070 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 14,153.56 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 94 วัน | 10 | 60 | 240 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 16000 | 14540 | -0.015 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,943.33 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 68 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 865 | 850 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,973.48 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 70 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 892 | 860 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,808.33 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 13 | 75 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 902 | 870 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,389.58 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 96 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 1248 | 1300 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,389.58 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 16 | 85 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 1248 | 1300 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 4,164.59 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 96 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 2083 | 2020 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 5,470.28 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 25 | 144 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 3517 | 3570 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 5,470.28 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 130 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 3517 | 3570 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 7,146.93 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 64 วัน | 10 | 30 | 156 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 5273 | 5010 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 9,203.50 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 170 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 5722 | 6180 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 9,203.50 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 155 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 5722 | 6180 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 11,911.72 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 190 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 7872 | 8070 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,781.57 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 12 | 70 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 892 | 860 | -0.009 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 3,853.93 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 13 | 75 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 902 | 870 | -0.009 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 13 | 75 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 902 | 870 | -0.009 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 13,255.99 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 35 | 170 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 5722 | 6180 | -0.012 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเสื้อ | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง |
การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | ประเภท ตัวเสื้อ | ความยาว | สอง |
รูปทรง หน้าแปลน | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง