(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· LFDK-OH: ลิเนียร์แบริ่ง แบบมาตรฐาน แบบคู่ มีรูหล่อลื่น
· MLFDK-OH: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้
· ULFDK-OH: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานพิเศษ (ซีรีส์ U Ultra) มีช่วงการรับโมเมนต์โหลดสูง และอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ซึ่งมากกว่าแบบมาตรฐาน 18.5 เท่า
· UMLFDK-OH: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U ultra) ชนิดกันสนิม
ชนิด | หน้าแปลน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr(Ø) | 30 | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 122 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดหน้าแปลน | ตรงกลางหน้าแปลน | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก |
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | การประมวลผล สนิม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 45 | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ |
ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
ประเภท | พร้อม หน้าแปลน กลาง | ความยาว | สอง | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)(N) | 5273 |
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(N) | 5010 | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)(มิลลิเมตร) | -0.01 | รูปทรง หน้าแปลน | แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม |
สเปค | มาตรฐาน | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MLFDK30-OH ในชุด ลิเนียร์แบริ่ง แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม แบบดับเบิ้ล มีไกด์ตำแหน่ง มีรูหล่อลื่น LFDK-OH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง