(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· LFK-OH: ลิเนียร์แบริ่ง แบบมาตรฐาน มีรูหล่อลื่น
· MLFK-OH: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้
· ULFK-OH: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานพิเศษ (ซีรีส์ U Ultra) มีช่วงการรับโมเมนต์โหลดสูง และอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ซึ่งมากกว่าแบบมาตรฐาน 18.5 เท่า
· UMLFK-OH: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U ultra) ชนิดกันสนิม
รหัสสินค้า |
---|
LFK6-OH |
LFK8-OH |
LFK10-OH |
LFK12-OH |
LFK13-OH |
LFK16-OH |
LFK25-OH |
LFK30-OH |
MLFK6-OH |
MLFK8-OH |
MLFK10-OH |
MLFK12-OH |
MLFK13-OH |
MLFK16-OH |
MLFK25-OH |
MLFK30-OH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,366.62 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 19 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 12 | 218 | 160 | -0.009 | ||
฿ 1,445.23 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 24 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 15 | 258 | 220 | -0.009 | ||
฿ 1,500.07 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 29 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 19 | 532 | 430 | -0.009 | ||
฿ 1,546.94 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 30 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 21 | 549 | 430 | -0.009 | ||
฿ 1,602.46 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 32 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 23 | 555 | 440 | -0.009 | ||
฿ 1,904.81 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 37 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 28 | 768 | 650 | -0.009 | ||
฿ 3,094.26 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 58 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
฿ 4,300.54 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 30 | 64 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | ||
฿ 3,100.12 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 19 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 12 | 218 | 160 | -0.009 | ||
฿ 3,323.25 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 24 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 15 | 258 | 220 | -0.009 | ||
฿ 3,492.10 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 29 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 19 | 532 | 430 | -0.009 | ||
฿ 3,540.34 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 30 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 21 | 549 | 430 | -0.009 | ||
฿ 3,642.86 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 32 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 23 | 555 | 440 | -0.009 | ||
฿ 4,342.40 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 37 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 28 | 768 | 650 | -0.009 | ||
฿ 6,736.68 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 58 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
฿ 9,257.60 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 30 | 64 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด |
ความยาว | มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม | สเปค | มาตรฐาน |
ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง