(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· LFDTC: ลิเนียร์แบริ่ง แบบมาตรฐาน
· MLFDTC: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้
· ULFDTC: อายุการใช้งานยาวนานพิเศษ (U ultra) ที่อายุการใช้งานยาวนานกว่ารุ่น รุ่นมาตรฐาน 18.5 เท่า
· UMLFDTC: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U ultra) ชนิดกันสนิม
[ข้อควรระวัง] ผลิตภัณฑ์ แสดงในรูปเป็นแบบรูยึด 4 รู จำนวนรูยึดจะแตกต่างกันไปตามขนาด (2 หรือ 4) สำหรับรายละเอียด คลิกแท็บแค็ตตาล็อก และตรวจสอบแคตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,336.39 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 35 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 12 | 354 | 310 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,336.39 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 45 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 15 | 419 | 450 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,378.72 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 55 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 19 | 865 | 850 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,466.83 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 57 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 21 | 892 | 860 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,596.41 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 60 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 23 | 902 | 870 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,808.06 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 68 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,808.06 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 68 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | มาตรฐาน B | ||
฿ 2,222.78 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 80 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,222.78 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 80 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | มาตรฐาน B | ||
฿ 3,082.21 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 112 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,082.21 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 112 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | มาตรฐาน B | ||
฿ 4,240.24 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 122 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 4,240.24 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 122 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | มาตรฐาน B | ||
฿ 6,755.13 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 134 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 6,755.13 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 134 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | มาตรฐาน B | ||
฿ 8,745.72 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 153 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 60 | 7872 | 8070 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 8,745.72 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 153 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 60 | 7872 | 8070 | -0.012 | มาตรฐาน B | ||
฿ 3,118.21 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 35 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 12 | 354 | 310 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,124.24 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 45 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 15 | 419 | 450 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,226.76 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 55 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 19 | 865 | 850 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,449.89 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 57 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 21 | 892 | 860 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 4,300.19 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 68 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 4,300.19 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 68 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | มาตรฐาน B | ||
฿ 5,201.84 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 80 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 5,201.84 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 80 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | มาตรฐาน B | ||
฿ 7,369.88 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 112 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 7,369.88 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 112 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | มาตรฐาน B | ||
฿ 10,312.94 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 122 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 10,312.94 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 122 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | มาตรฐาน B | ||
฿ 13,087.14 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 134 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 13,087.14 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 134 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 52 | 5722 | 6180 | -0.012 | มาตรฐาน B | ||
฿ 16,892.91 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 153 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 60 | 7872 | 8070 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 16,892.91 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 153 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 60 | 7872 | 8070 | -0.012 | มาตรฐาน B |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | ตรงกลางหน้าแปลน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | พร้อม หน้าแปลน กลาง |
ความยาว | สอง | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลน รูปตัว T | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง