(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] L-OH: ลิเนียร์แบริ่ง รุ่นมาตรฐาน มีรูหล่อลื่น ประเภทที่มีรูหล่อลื่น แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่มั่นคงเสมอโดยการเติมจาระบีเป็นประจำ ML-OH: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้ UL-OH: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ UML-OH: ชนิดกันสนิม พร้อมอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
L6-OH |
L8-OH |
L10-OH |
L12-OH |
L13-OH |
L16-OH |
L20-OH |
L25-OH |
L30-OH |
L35-OH |
L50-OH |
ML6-OH |
ML8-OH |
ML10-OH |
ML12-OH |
ML13-OH |
ML16-OH |
ML20-OH |
ML25-OH |
ML30-OH |
ML35-OH |
ML50-OH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 882.86 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 19 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 12 | 218 | 160 | -0.009 | ||
฿ 907.05 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 24 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 15 | 258 | 220 | -0.009 | ||
฿ 931.24 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 29 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 19 | 532 | 430 | -0.009 | ||
฿ 955.43 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 30 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 21 | 549 | 430 | -0.009 | ||
฿ 961.47 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 32 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 23 | 555 | 440 | -0.009 | ||
฿ 1,094.51 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 37 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 28 | 768 | 650 | -0.009 | ||
฿ 1,206.76 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 42 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 | ||
฿ 1,591.12 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 64 วัน | 10 | 25 | 59 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
฿ 1,984.94 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 30 | 64 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | ||
฿ 2,594.09 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 70 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 52 | 3521 | 3090 | -0.012 | ||
฿ 7,121.14 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 100 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 80 | 8272 | 6430 | -0.012 | ||
฿ 1,469.42 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 19 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 12 | 218 | 160 | -0.009 | ||
฿ 1,505.70 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 24 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 15 | 258 | 220 | -0.009 | ||
฿ 1,548.03 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 29 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 19 | 532 | 430 | -0.009 | ||
฿ 1,590.36 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 30 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 21 | 549 | 430 | -0.009 | ||
฿ 1,602.46 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 32 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 23 | 555 | 440 | -0.009 | ||
฿ 1,826.20 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 37 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 28 | 768 | 650 | -0.009 | ||
฿ 2,011.01 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 42 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 | ||
฿ 2,714.35 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 25 | 59 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
฿ 3,353.76 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 30 | 64 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | ||
฿ 4,264.54 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 70 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 52 | 3521 | 3090 | -0.012 | ||
฿ 11,806.82 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 100 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 80 | 8272 | 6430 | -0.012 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว |
การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | มาตรฐาน | ความยาว | มาตรฐาน |
รูปทรง หน้าแปลน | กระบอกสูบ | สเปค | มาตรฐาน | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง