(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· UL: ชนิดอายุงานยาวนานเป็นพิเศษ (ซีรีส์ Ultra) ลิเนียร์แบริ่ง ชนิดอายุการใช้งานยาวนาน ทนทานในการรับโหลดโมเมนต์ และ อายุการใช้งานนานกว่า รุ่นมาตรฐาน 18.5 เท่า
· UML: ชนิดกันสนิม พร้อมอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
ML3-UU |
ML4-UU |
ML5-UU |
ML6-UU |
ML8A-UU |
ML8B-UU |
ML10-UU |
ML12-UU |
ML13-UU |
ML16-UU |
ML20-UU |
ML25-UU |
ML30-UU |
ML35-UU |
ML40-UU |
UML8B-UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 979.61 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 10 | 7 | มาตรฐาน | 45 | 40 | -0.008 | มาตรฐาน | ||
฿ 917.09 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 12 | 8 | มาตรฐาน | 59 | 60 | -0.008 | มาตรฐาน | ||
฿ 846.58 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 15 | 10 | มาตรฐาน | 123 | 110 | -0.008 | มาตรฐาน | ||
฿ 701.45 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 19 | 12 | มาตรฐาน | 218 | 160 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 694.67 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 17 | 15 | มาตรฐาน | 142 | 90 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 706.76 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 24 | 15 | ยาวปานกลาง | 258 | 220 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 724.90 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 29 | 19 | มาตรฐาน | 532 | 430 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 749.09 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 30 | 21 | มาตรฐาน | 549 | 430 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 785.37 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13 | 32 | 23 | มาตรฐาน | 555 | 440 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 900.27 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 37 | 28 | มาตรฐาน | 768 | 650 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,164.43 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 42 | 32 | มาตรฐาน | 1282 | 1010 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,689.16 ฿ 936.30 | LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 59 | 40 | มาตรฐาน | 2164 | 1790 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,213.99 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 64 | 45 | มาตรฐาน | 3245 | 2510 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,720.73 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 70 | 52 | มาตรฐาน | 3521 | 3090 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,848.96 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 80 | 60 | มาตรฐาน | 4844 | 4040 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,148.93 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 24 | 15 | ยาวปานกลาง | 258 | 220 | -0.009 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | การประมวลผล สนิม | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | มาตรฐาน |
รูปทรง หน้าแปลน | กระบอกสูบ | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | พร้อมซีลสองชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง