• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

409 Rubber Doorstop

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
409-26
409-28
409-32
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งO.D.
(mm)
2 Day(s) 26
4 Day(s) 28
4 Day(s) 32

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Door Parts Type Door stopper and doorstop Material Ethylene Propylene Rubber Color White

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)