• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

1602C, Gravity Hinge (for Frames)

1602C, Gravity Hinge (for Frames)

[Uses] For lavatory booth, hot water service room, counter, catering room, operating room, etc.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

1602C

Part Number
1602C
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งApplied Load
(N)
4 Day(s) or more 196

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Type Special Forms Length L(mm) 81 Operating Environment Standard
Body Material SUS304 Main Body Surface Treatment Hair line Width W(mm) 29
Additional Function No Reversed Left and Right Combination Mounting Method Screw
Mounting Screw Hole Type Countersinks

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1602C in the 1602C, Gravity Hinge (for Frames) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1602C ในชุด 1602C, Gravity Hinge (for Frames)