(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งรั้วเซฟตี้นี้ได้อย่างง่ายดายเพียงเชื่อมต่อกับรั้วแบบมาตรฐาน
· หากสินค้ามาตรฐานมีขนาดสั้นเกินไปสำหรับพื้นที่นั้นๆ มีสินค้าแบบกำหนดขนาดแทนให้เลือกใช้ด้วยเช่นกัน (เปลี่ยนเฉพาะขนาดความกว้างของสินค้ามาตรฐาน)
· สามารถเลือกสีเฟรมได้ 2 แบบสีเงินและสีเหลือง
· สำหรับวัสดุพื้นผิว ผู้ผลิตมีรายการตาข่ายและพาแนลเรซื่นให้เลือกใช้ผสมกันได้ 13 รูปแบบ
· การใช้อะลูมิเนียมเฟรมสำหรับรั้วนิรภัยโดยเฉพาะช่วยให้รั้วมีราคาที่เหมาะสมพร้อมความแข็งแรงที่เหนือกว่า
· รั้วเซฟตี้ทำจากอลูมิเนียม จึงมีความสวยงามกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
· รายการอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยมาตรฐานที่สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ
· มีเหล็กยึดสำหรับติดตั้งให้เลือกใช้เพื่อความสะดวกในการติดตั้งเข้ากับประตูด้วยเช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
AZF-434/L[50-4000/1] |
AZF-434Y/L[50-4000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | สี | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SUS SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | Alumite | เงิน | 50 ~ 4000 | ||
- | SUS SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีอบ | สีเหลือง | 50 ~ 4000 |
กำลังโหลด …
สเปค | สำหรับซีรีส์ 30 และ 40 | วัสดุ | A6063SS-T6 | จำนวนร่อง เฟรม | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) | 8 | ความหนาของแผงบังคับ(มิลลิเมตร) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง