(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
SUS304-SW90E-8 |
SUS304-SW90E-10 |
SUS304-SW90E-15 |
SUS304-SW90E-20 |
SUS304-SW90E-25 |
SUS304-SW90E-32 |
SUS304-SW90E-40 |
SUS304-SW90E-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 366.89 | FJZ FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1.5 | ||
฿ 428.87 | FJZ FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | 2.0 | ||
฿ 737.64 ฿ 361.74 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 2B (15 A) | 2.0 | ||
฿ 860.14 ฿ 476.43 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 / 4B (20 A) | 3.5 | ||
฿ 1,332.34 | FJZ FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | 3.5 | ||
฿ 2,263.22 | FJZ FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 3.5 | ||
฿ 2,989.85 | FJZ FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 6.0 | ||
฿ 4,868.92 | FJZ FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | 6.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อมปลั๊ก | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่องอ | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนาที่ ขนาดเกลียว | SCH80 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง